1. セーフティスイッチ
  2. セーフティセンサー

セーフティセンサー

RSS260 AS

RSS260 AS

  • •セーフティセンサ,
  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •RFID技術によりユニバーサルで繰り返しティーチングでき、或いは個々のコード化を繰り返します。
  • •ISO 14119に基づくコード化レベルHIGHのIバリエーション
  • •小型,
  • •保護構造 IP65 / IP67
カテゴリーへ
RSS 36 AS

RSS 36 AS

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • •内蔵された磁気ラッチ付きオプションで
カテゴリーへ
BNS 260 AS

BNS 260 AS

  • •セーフティセンサ
  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •機械的磨耗なし
  • •36 mm x 26 mm x 13 mm
  • •内蔵ASインターフェース
  • •カバー内取り付け可能
  • •長寿命
  • •横方向の位置ズレ防止
  • •汚れに強い
  • •ASインターフェースLED・状況表示
カテゴリーへ
BNS 36 AS

BNS 36 AS

  • •セーフティセンサ
  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •機械的磨耗なし
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •内蔵ASインターフェース
  • •カバー内取り付け可能
  • •長寿命
  • •横方向の位置ズレ防止
  • •汚れに強い
  • •ASインターフェースLED・状況表示
カテゴリーへ
BNS 16 AS

BNS 16 AS

  • •セーフティセンサ
  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •機械的磨耗なし
  • •40 mm x 90 mm x 39 mm
  • •内蔵ASインターフェース
  • •カバー内取り付け可能
  • •長寿命
  • •横方向の位置ズレ防止
  • •汚れに強い
  • •ASインターフェースLED・状況表示
カテゴリーへ