MZM 100 AS•セーフティドアロックスイッチ•熱可塑性樹脂性ケース•内蔵ASインターフェース•40 mm x 179 mm x 40 mm•セーフティインターロックの新たな・比類の無い作用•非接触・コード化された電子システム•動作状態表示用3個のLED•自動ラッチ•センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能•インテリジェント診断機能カテゴリーへ
AZM 201 AS•熱可塑性樹脂性ケース•高保持力 2000 N•40 mm x 235,5 mm x 50 mm•空閉じ防止機能•二重絶縁•長寿命•内蔵ASインターフェース•AS-i セーフティインターフェースが内蔵された電磁ロック付きインターロック•RFID技術によりユニバーサルで繰り返しティーチングでき、或いは個々のコード化を繰り返します。•ISO 14119に基づくコード化レベルHIGHのIバリエーションカテゴリーへ
AZM300-AS•保護構造 IP69•AS-i セーフティインターフェースが内蔵された電磁ロック付きインターロック•RFID技術によりユニバーサルで繰り返しティーチングでき、或いは個々のコード化を繰り返します。•ISO 14119に基づくコード化レベルHIGHのIバリエーション•ヒンジ・スライド式扉用•2つの内蔵されたスナップインステージカテゴリーへ