1. ファクトリーオートメーション
  2. ワイヤロープ式スイッチ

ワイヤロープ式スイッチ

TQ 215

TQ 215

  • •金属製エンクロージャ
  • •EN 50047による設計
  • •45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
  • •ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
カテゴリーへ
TQ 315

TQ 315

  • •金属製エンクロージャ
  • •45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
  • •ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
  • •EN 50041による設計
カテゴリーへ
PS 216

PS 216

  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •small body
  • •vertical mounting
  • •Twisting of towing eye not possible
  • •Progress function (ballpoint pen principle)
  • •LED version available
カテゴリーへ
TQ 201

TQ 201

  • •Host limit switch
  • •light alloy die-castingenclosure
  • •Robust design
  • •for suspended mounting
カテゴリーへ
TQ 700

TQ 700

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •一方向操作・ワイヤーの長さ10mまで
  • •位置表示
  • •広い配線用スペース
  • •牽引部分のネジ曲げ不可
  • •10mまでのロープの長さに対するバネ
カテゴリーへ
TQ 700 S

TQ 700 S

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •縦型取り付け
  • •広い配線用スペース
  • •牽引部分のネジ曲げ不可
  • •ワイヤロープ機能
  • •2 接点
カテゴリーへ
TQ 900

TQ 900

  • •金属製エンクロージャ
  • •一方向操作・ワイヤーの長さ50mまで
  • •位置表示
  • •堅牢な設計
  • •広い配線用スペース
  • •牽引部分のネジ曲げ不可
  • •外部防水パッキング
カテゴリーへ
TQ 441

TQ 441

  • •金属製エンクロージャ
  • •単側操作/最大25 mのワイヤー
カテゴリーへ
アクセサリー

アクセサリー

カテゴリーへ