1. ファクトリーオートメーション
  2. スラックワイヤースイッチ
スラックワイヤースイッチ

スラックワイヤースイッチ

  • 金属製エンクロージャ
  • 2 接点
  • 106 mm x 181 mm x 63 mm
  • より重度な操作にも適切
  • 90°で後付転換が可能なアクチュエータ
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
  • 保護構造 IP65
2 製品
M. 441-11Y-14

M. 441-11Y-14

アイテムNo. 101058315

ポジションスイッチ

T. 441-11Y-14

T. 441-11Y-14

アイテムNo. 101056537

ポジションスイッチ

2 検索結果