EX-CSS 180•Exゾーン 2 及び 22•Ø M18•熱可塑性樹脂性ケース•非接触・コード化された電子システム•表面位置取り付け可•スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)•センサチェーンの最大長さ200m•ヒステリシス位置に達した際の取り付け上の早期警告•自己診断機能付の16個のセンサ直列接続•2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力カテゴリーへ
EX-BNS 250•Exゾーン 2 及び 22•熱可塑性樹脂性ケース•小型•カバー内取り付け可能•横方向の位置ズレ防止•機械的磨耗なし•64 mm x 29.5 mm x 15.5 mm (保護ハウジング含む)カテゴリーへ
EX-BNS40S•Exゾーン 2 及び 22•ステンレス・ケース•88 mm x 27 mm x 14,5 mm•カバー内取り付け可能•横方向の位置ズレ防止•機械的磨耗なし•食品分野用•食品産業向け接続ケーブルカテゴリーへ