アーカイブAZM 190•熱可塑性樹脂性ケース•長寿命•空閉じ防止機能•アクチュエータ・ヘッドは4×90で回転可•2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5•接続部分•特にヒンジ扉、アルミ・プロファイル、柵に適した薄型デザイン•埃の侵入を保護するための密封構造•カットクランプ方式の端末カテゴリーへ
アーカイブAZM 201 D•保護構造 IP66, IP67•熱可塑性樹脂性ケース•インテリジェント診断機能•動作状態表示用3個のLED•高保持力 2000 N•センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能•ヒンジ・スライド式扉用カテゴリーへ
アーカイブAZM 415•400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能•金属製エンクロージャ•空閉じ防止機能•堅牢な設計•長寿命•2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5•カットクランプ方式の端末カテゴリーへ
アーカイブMZM 120•熱可塑性樹脂性ケース•セーフティスイッチをドアストッパーとして使用する。•40 mm x 179 mm x 40 mm•非接触・コード化された電子システム•様々に調整可能なラッチ•動作状態表示用3個のLED•センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能•インテリジェント診断機能•自己診断機能付の31個のセンサ直列接続カテゴリーへ