1. 輸送車両
  2. コクピット

コクピット

RK - Maintained joystick switches / spring-return joystick switches

RK - Maintained joystick switches / spring-return joystick switches

  • •厳しい環境条件用
  • •取り付け直径 Ø 22,3 mm
  • •固定
  • •前面プレートの厚み最大6 mm
カテゴリーへ
ED - 押しボタン

ED - 押しボタン

  • •取り付け直径 Ø 22,3 mm
  • •保護構造 IP65
  • •アルミニウム製ケース
カテゴリーへ
EDRRS - emergency stop button

EDRRS - emergency stop button

  • •金属性アクチュエータ
  • •キー解除
  • •35mmの前面設計上の高さ
  • •保護構造 IP65
カテゴリーへ
ESS - Key selector switches / EST - Key maintained spring-return selector switches

ESS - Key selector switches / EST - Key maintained spring-return selector switches

  • •取り付け直径 Ø 22,3 mm
  • •保護構造 IP65
  • •アルミニウム製ケース
  • •キー解除
カテゴリーへ
EWS - Selector switch / EWT - Spring-return selector switch

EWS - Selector switch / EWT - Spring-return selector switch

  • •保護構造 IP65
  • •アルミニウム製ケース
カテゴリーへ
EDL - Illuminated pushbutton

EDL - Illuminated pushbutton

  • •取り付け直径 Ø 22,3 mm
  • •保護構造 IP65
  • •アルミニウム製ケース
  • •照明可能
カテゴリーへ
EME - Illuminated signal

EME - Illuminated signal

  • •取り付け直径 Ø 22,3 mm
  • •保護構造 IP65
  • •アルミニウム製ケース
  • •LED内蔵
カテゴリーへ
EML - Illuminated signal

EML - Illuminated signal

  • •取り付け直径 Ø 22,3 mm
  • •保護構造 IP65
  • •アルミニウム製ケース
  • •ライトエレメント用
カテゴリーへ