1. 軽負荷電動モノレールシステム
  2. エンドポジション

エンドポジション

PS116 plunger S200

PS116 plunger S200

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •対称ハウジング
  • •保護構造 IP66, IP67
カテゴリーへ
PS116 ローラプランジャー R200

PS116 ローラプランジャー R200

  • •樹脂製ローラー Ø 9,5 mm
  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •対称ハウジング
  • •保護構造 IP66, IP67
カテゴリーへ
PS116 roller plunger R201

PS116 roller plunger R201

  • •Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
  • •Thermoplastic enclosure
カテゴリーへ
PS116 roller plunger R202

PS116 roller plunger R202

  • •真鍮ローラー Ø 9.5 mm
  • •対称ハウジング
  • •保護構造 IP66, IP67
  • •熱可塑性樹脂性ケース
カテゴリーへ
PS116 オフセットローラーレバー K200

PS116 オフセットローラーレバー K200

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •対称ハウジング
  • •保護構造 IP66, IP67
  • •アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
カテゴリーへ
PS116 オフセットローラーレバー K210

PS116 オフセットローラーレバー K210

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •対称ハウジング
  • •保護構造 IP66, IP67
  • •アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
カテゴリーへ
PS116 angle roller lever K230

PS116 angle roller lever K230

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •対称ハウジング
  • •保護構造 IP66, IP67
  • •アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
カテゴリーへ
PS116 アングルローラーレバー K240

PS116 アングルローラーレバー K240

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •対称ハウジング
  • •保護構造 IP66, IP67
  • •アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
カテゴリーへ
PS116 angle roller lever K241

PS116 angle roller lever K241

カテゴリーへ
PS116 アングルローラーレバー K250

PS116 アングルローラーレバー K250

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •対称ハウジング
  • •保護構造 IP66, IP67
  • •アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
カテゴリーへ
PS116 angle roller lever K280

PS116 angle roller lever K280

カテゴリーへ
PS116 ローラーレバー H200

PS116 ローラーレバー H200

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •対称ハウジング
  • •アクチュエータは15°調整可
  • •保護構造 IP66, IP67
  • •アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
カテゴリーへ
PS116 roller lever H201

PS116 roller lever H201

  • •ステンレスロール付
  • •アクチュエータは15°調整可
  • •アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
カテゴリーへ
PS116 roller lever H202

PS116 roller lever H202

  • •真鍮ローラー Ø 16 mm
  • •アクチュエータは15°調整可
  • •アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
カテゴリーへ