1. パレタイジング
  2. 安全信号評価

安全信号評価

PSC1-10

PSC1-10

  • •Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •2 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
カテゴリーへ
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modular expandable with up to 8 expansion modules
  • •Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •20 switchable, safe inputs / outputs
  • •6 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
カテゴリーへ
PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

  • •シンプルで柔軟なパラメーター設定
  • •プログラミングスキルは不要
  • •すべての一般的なセーフティセンサーの冗長的な要求のための18の安全な入力
  • •4つの安全半導体出力
  • •2つの安全リレー出力
  • •4つのオプションの信号出力
  • •PL e / SIL 3までの最大8つのセーフティリレーユニットを置き換え
  • •プレーンテキストのエラーおよびステータスメッセージ
  • •カラーディスプレイによる多言語メニューナビゲーション
カテゴリーへ
SRB-E-201LC

SRB-E-201LC

  • •STOP 0 機能
  • •1 oder 2チャンネルコントロール
  • •リセットボタン / 自動リセット
  • •2 安全出力 2 A
  • •1 補助出力
カテゴリーへ
SRB-E-201ST

SRB-E-201ST

  • •STOP 0 機能
  • •1 oder 2チャンネルコントロール
  • •リセットボタン / 自動リセット
  • •2 安全出力 5,5 A
  • •1 補助出力
  • •両手操作パネルの監視(EN 574III A 準拠)
カテゴリーへ
SRB-E-204PE

SRB-E-204PE

  • •入力拡張ユニット
  • •1 oder 2チャンネルコントロール
  • •4 センサーの監視
  • •2 安全出力
  • •4 補助出力
カテゴリーへ
SRB-E-204ST

SRB-E-204ST

  • •STOP 0 機能
  • •4 センサーの監視
  • •リセットボタン / 自動リセット
  • •2 安全出力
  • •4 補助出力
カテゴリーへ
SRB-E-212ST

SRB-E-212ST

  • •STOP 0 / 1 機能
  • •1 oder 2チャンネルコントロール
  • •2 安全出力 STOP 0
  • •1 安全出力 STOP 1
  • •応答時間 0 … 30 S
カテゴリーへ
SRB-E-232ST

SRB-E-232ST

  • •STOP 0 / 1 機能
  • •1 oder 2チャンネルコントロール
  • •2 安全出力 STOP 0
  • •3 安全出力 STOP 1
  • •応答時間 0 … 30 S
カテゴリーへ
SRB-E-301MC

SRB-E-301MC

  • •カテゴリー4 / PL e及びSIL 3までの アプリケーションに適します
  • •1チャンネル又は2チャンネルの信号評価
  • •リセット / バックチェック回路監視
  • •交差短絡監視はオプション
  • •3つの安全接点、停止カテゴリー0
カテゴリーへ
SRB-E-301ST

SRB-E-301ST

  • •STOP 0 機能
  • •1 oder 2チャンネルコントロール
  • •リセットボタン / 自動リセット
  • •1 補助接点
  • •3 安全出力
カテゴリーへ
SRB-E-302ST

SRB-E-302ST

  • •Monitoring of 2 sensors STOP 0
  • •1 oder 2-channel control
  • •Start button / Auto-start
  • •2 Safety contacts, 1 Safety Output
  • •2 Signalling outputs
カテゴリーへ
SRB-E...FWS

SRB-E...FWS

  • •1つまたは2つのインパルスセンサ付静状況検出
  • •追加の静止信号、例えば2番目の入力チャネルとしてのPLC
  • •2チャンネル時間監視
カテゴリーへ
SRB-E-322ST

SRB-E-322ST

  • •STOP 0 / 1 機能
  • •1 oder 2チャンネルコントロール
  • •3 安全出力 STOP 0
  • •2 安全出力 STOP 1
  • •応答時間 0 … 30 S
カテゴリーへ
SRB-E-402ST

SRB-E-402ST

  • •組合ユニット(2層式評価), 2 x STOP 0
  • •2 x 1 oder 2チャンネルコントロール
  • •2 x リセットボタン / 自動リセット
  • •1 x 両手操作パネルの監視(ISO 13851)
  • •2 安全出力
  • •2 安全出力
カテゴリーへ
SRB-E-402EM

SRB-E-402EM

  • •多様な接点に対する拡張リレーユニット
  • •4 安全出力, STOP 0
  • •2 補助出力
カテゴリーへ
SRB-E-602EM

SRB-E-602EM

  • •Expander module for contact expansion
  • •1 x 6 safety contacts, STOP 0 or 2 x 3 safety contacts, STOP 0
  • •2 Signalling contacts
カテゴリーへ