コマンド機器及び表示灯

組立ハウジング NBGLC
- ステンレス・ケース
- 食品機械仕様
- 保護構造 IP69K
- コマンド機器用に最大5個の穴のある可変サイズ
- ハウジング下のフランジシールにより、スペーサーなどの追加の取り付け用アクセサリーが不要

組み立てハウジング KG
- plastic assembly housing
- suitable for the installation of command devices
- anthracite gray RAL 7035, light gray
アプリケーション:
コマンド機器および表示灯は、産業用アプリケーション分野のマンマシンインターフェースにとって非常に重要です。これらは通常、制御盤、操作パネル、両手操作台、エレベーター又はコンベア及び資材搬送装置で使用されます。デバイスの手動操作により、操作シーケンスと機能プロセスが開始または停止します
設計と操作モード:
コマンド機器には、押しボタン、ジョイスティックスイッチ、またはキー付きスイッチの形があります。アクチュエーターは、バヨネットソケットを介してスイッチングエレメントに接続されます。
コマンド機器および表示灯は、産業用アプリケーション分野のマンマシンインターフェースにとって非常に重要です。これらは通常、制御盤、操作パネル、両手操作台、エレベーター又はコンベア及び資材搬送装置で使用されます。デバイスの手動操作により、操作シーケンスと機能プロセスが開始または停止します
設計と操作モード:
コマンド機器には、押しボタン、ジョイスティックスイッチ、またはキー付きスイッチの形があります。アクチュエーターは、バヨネットソケットを介してスイッチングエレメントに接続されます。