schmersal_s_icon.png
015 チルトローラーレバー 2K

015 チルトローラーレバー 2K

  • 金属製エンクロージャ
  • 2 接点
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本装置)
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • 左側からの動作時の空転
製品タイプの説明:

(1)(2) 015-(3)Y-(4)


(1)
Tスローアクション
Mスナップアクション

(2)
Sプランジャー S
2Sテレスコピックプランジャー 2S
Kオフセットローラーレバー K
2Kチルトレバー 2K
3Kアングルローラーレバー 3K
8Hローラーレバー 8H
7Hローラーレバー 7H
10Hロッドレバー 10H
Hローラーレバー H
4Hシャフト上のバネ式ロッドレバー 4H
2H板バネ式レバー2H
3Hローラーレバー 3H
9Hロッドレバー 9H
6H板バネ式レバー 6H

(3)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点
202 NO 接点

(4)
UEオーバーラップ接点、スローアクション
Hスタッガー接点、スローアクション
C磁気ブローアウト
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

使用カテゴリー AC-15

機械的寿命、最小

スイッチ原理

接点の開き

M2K 015-11Y

品番 131054748

ポジションスイッチ

製品へ

T2K 015-11Y-M20

品番 131170062

ポジションスイッチ

製品へ