1. 015
  2. 015 only with head
015 only with head

015 only with head

  • 2 接点
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本装置)
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
6 製品
TV. 015-11Y-M20

TV. 015-11Y-M20

アイテムNo. 131175484

ポジションスイッチ

TV. 015-11Y V./6H/8H/9H-LEVER

TV. 015-11Y V./6H/8H/9H-LEVER

アイテムNo. 131057998

ポジションスイッチ

T3V. 015-11Y-811

T3V. 015-11Y-811

アイテムNo. 131054678

ポジションスイッチ

T3V. 015-02Y-811

T3V. 015-02Y-811

アイテムNo. 131091681

ポジションスイッチ

MV. 015-11Y-M20

MV. 015-11Y-M20

アイテムNo. 131174600

ポジションスイッチ

MV. 015-11Y

MV. 015-11Y

アイテムNo. 101058428

ポジションスイッチ

6 検索結果