1. 015 ローラーレバー 7H
  2. 015 roller lever 7H
015 roller lever 7H

015 roller lever 7H

  • 金属製エンクロージャ
  • 2 接点
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本装置)
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
6 製品
MV7H 015-11Y

MV7H 015-11Y

アイテムNo. 131058467

ポジションスイッチ

TV7H 015-02Y

TV7H 015-02Y

アイテムNo. 131059268

ポジションスイッチ

TV7H 015-11Y

TV7H 015-11Y

アイテムNo. 131058062

ポジションスイッチ

TV7H 015-02Y-H

TV7H 015-02Y-H

アイテムNo. 131215020

ポジションスイッチ

MV7H 015-11Y-RMS

MV7H 015-11Y-RMS

アイテムNo. 133042450

ポジションスイッチ

ZV7H 015-11Y-1629

ZV7H 015-11Y-1629

アイテムNo. 101113739

ポジションスイッチ

6 検索結果