015 シャフト上のバネ式ロッドレバー 4H
015 spring rod lever on shaft 4H
015 spring rod lever on shaft 4H
金属製エンクロージャ
2 接点
67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本装置)
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
360°調整が可能なアクチュエータ
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
ばねの弾力は、スイッチカムの不明確な接近を調整します。
1 製品
ページあたりの製品
TV4H 015-11Y
アイテムNo. 131058059
ポジションスイッチ