016 ロッドレバー 10H
- 金属製エンクロージャ
- 3 接点
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( 基本装置)
- 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
- 360°調整が可能なアクチュエータ
- アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
- EP製円柱
製品タイプの説明: T(1) 016-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | プランジャー S |
2S | テレスコピックプランジャー 2S |
K | オフセットローラーレバー K |
2K | チルトレバー 2K |
3K | アングルローラーレバー 3K |
8H | ローラーレバー 8H |
7H | ローラーレバー 7H |
10H | ロッドレバー 10H |
H | ローラーレバー H |
4H | シャフト上のバネ式ロッドレバー 4H |
2H | 板バネ式レバー2H |
3H | ローラーレバー 3H |
9H | ロッドレバー 9H |
6H | 板バネ式レバー 6H |
(2) | |
12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
21 | 2 NO 接点/1 NC 接点 |
03 | 3 NC接点 |
30 | 3 NO 接点 |
(3) | |
UE | オーバーラップ接点、スローアクション |
H | スタッガー接点、スローアクション |
C | 磁気ブローアウト |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。