1. 017
  2. 017 ローラーレバー 3H
017 ローラーレバー 3H

017 ローラーレバー 3H

  • 金属製エンクロージャ
  • 4 接点
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( 基本装置)
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
6 製品
MV3H 017-22Y

MV3H 017-22Y

アイテムNo. 101060371

ポジションスイッチ

アーカイブ
MV3H 017-22Y-RMS

MV3H 017-22Y-RMS

アイテムNo. 131215883

ポジションスイッチ

TV3H 017-22Y-RMS

TV3H 017-22Y-RMS

アイテムNo. 133045320

ポジションスイッチ

MV3H 017-22Y-RMS-3113

MV3H 017-22Y-RMS-3113

アイテムNo. 133046621

ポジションスイッチ

TV3H 017-22Y-1198

TV3H 017-22Y-1198

アイテムNo. 101123986

ポジションスイッチ

TV3H 017-13Y-RMS 1198

TV3H 017-13Y-RMS 1198

アイテムNo. 101174498

ポジションスイッチ

6 検索結果