017 シャフト上のバネ式ロッドレバー 4H
017 spring rod lever on shaft 4H
017 spring rod lever on shaft 4H
金属製エンクロージャ
4 接点
67 mm x 130 mm x 43 mm ( 基本装置)
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
360°調整が可能なアクチュエータ
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
ばねの弾力は、スイッチカムの不明確な接近を調整します。
1 製品
ページあたりの製品
MV4H 017-22Y
アイテムNo. 131060373
ポジションスイッチ