1. 064
  2. 064 fork roller lever 4D
064 fork roller lever 4D

064 fork roller lever 4D

  • 金属製エンクロージャ
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (基本装置)
  • 2 ケーブル引込口 M 25 x 1.5
  • 3 または 4 接点
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
10 製品
T4D 064-10/20Y R=2X90GR.

T4D 064-10/20Y R=2X90GR.

アイテムNo. 101107937

ポジションスイッチ

T4D 064-10/20Y R=2X90GRAD

T4D 064-10/20Y R=2X90GRAD

アイテムNo. 101107743

ポジションスイッチ

T4D 064-12Y-R=1X90GR

T4D 064-12Y-R=1X90GR

アイテムNo. 101095309

ポジションスイッチ

T4D 064-12yr=1x90GR-2512-8

T4D 064-12yr=1x90GR-2512-8

アイテムNo. 153013417

ポジションスイッチ

T4D 064-12Y-R=2X90GR

T4D 064-12Y-R=2X90GR

アイテムNo. 101099338

ポジションスイッチ

T4D 064-20/10Y

T4D 064-20/10Y

アイテムNo. 101060790

ポジションスイッチ

T4D 064-20/10YR 2X90GR.

T4D 064-20/10YR 2X90GR.

アイテムNo. 101166337

ポジションスイッチ

T4D 064-21Y-R=1X90GR

T4D 064-21Y-R=1X90GR

アイテムNo. 101089504

ポジションスイッチ

T4D 064-21Y-R=1X90GR-2512-8

T4D 064-21Y-R=1X90GR-2512-8

アイテムNo. 153015549

ポジションスイッチ

T4D 064-21yr=2x90GR-2512-8

T4D 064-21yr=2x90GR-2512-8

アイテムNo. 157000181

ポジションスイッチ

10 検索結果