取り付けポスト 1250MM ST 1250
品番:101150265
アーカイブ

注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明取り付けポスト 1250MM ST 1250
部品番号(注文番号)101150265
EAN(欧州部品番号)4030661155234
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-92-13
ETIM番号、バージョン7.0EC002024
ETIM番号、バージョン6.0EC002024
一般データ
総重量1,850g
機械的データ - 寸法
高さ1,250mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/23 12:48