161057921
品番:161057921

製品詳細
- アクチュエーターブリッジのコンタクトピン
- 該当 AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- 該当
注文データ
部品番号(注文番号)161057921
EAN(欧州部品番号)4030661030012
一般データ
アクチュエーターの材質銀コーティングを施した熱可塑性樹脂付き真鍮
総重量13g
機械的データ
アクチュエーターストレート
機械的データ - 寸法
長さ40mm
幅40mm
深さ12mm
アクセサリー
推奨(製品の組み合わせ)AZ 06AZ 06xAZ 07AZ 08AZ 13AZ 14-1AZ 19
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/26 02:59