161186263
品番:161186263

製品詳細
- オレンジ色のLED, 白レンズ(透明)
- ケーブル引込口M 20にねじ込み可 x 1,5
注文データ
部品番号(注文番号)161186263
EAN(欧州部品番号)4030661350608
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-11
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-11
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-11
ETIM番号、バージョン7.0EC000223
ETIM番号、バージョン6.0EC000223
一般データ
ドームの色白
総重量21g
一般データ - 仕様
表示灯Yes
ケーブルワイヤーの数2
Optical signalYes
機械的データ
締付トルク、最大1.5Nm
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ0.2m
ワイヤー断面積0.34mm²
ワイヤー断面積22AWG
機械的データ - 寸法
取付高さ20mm
二面幅17黒
ドームの直径15mm
直径、ピッチ表示のあるメートル法ISOネジM20 x 1.5
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-5 ... +70 °C
電気的データ
定格動作電圧24VDC
動作電流20mA
状態表示
LED色橙
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/26 17:33