163012458
品番:163012458

製品詳細
- 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- Exゾーン 22
- 金属製エンクロージャ
- 解除レバー
- 位置表示
- 堅牢な設計
- 広い配線用スペース
- 牽引部分のネジ曲げ不可
- 外部防水パッキング
- ワイヤーの引張り・切断検出
- 一方向操作・ワイヤーの長さ75mまで
注文データ
部品番号(注文番号)163012458
EAN(欧州部品番号)4030661673653
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002033
ETIM番号、バージョン6.0EC002033
防爆
防爆:規則EN 60079-31EN IEC 60079-0
防爆ゾーン22
防爆 カテゴリー3D
防爆指定D II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
筐体材質金属、亜鉛ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材塗装
ハウジングカバーの材質鋼
ワイヤー長、最大75m
総重量1,650g
一般データ - 仕様
補助接点数0
安全接点数2
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点100,000操作
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
作動力, 最大200N
アクチュエータ方向One-side operation
作動ストローク400mm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブルグランドのケーブル断面積、最小7mm
ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大12mm
ケーブル断面積、最小0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
センサー長57mm
センサーの幅71.5mm
センサの高さ、最小221mm
センサーの高さ, 最大237mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-20 ... +55 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流4A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
スイッチエレメントNO 接点、NC 接点
スイッチ原理スナップアクション
接点材質、電気的銀
納入品目
納入時同梱Including Ex-certified screwed cable gland and screw plug
Note
注記 (一般)As the thimbles are subject to deformation in case of wire pull, the wire should be pulled several times after fitting. After that, the wire must be re-tensioned using the eyebolt or the tensioner.For lengths of over 10 m, intermediate wire supports must be installed every 3 to 5 m.Recommended cable lengths for pull-wire Emergency-Stop switches in relation to the range of ambient temperature.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/11 14:45