ミラー取り付け角度 1BF SMA 80-1
品番:101150263

製品詳細
- スタンドST1250への方向転換面SMA80の固定への取り付けアングル
- 水平方向転換
注文データ
製品タイプの説明ミラー取り付け角度 1BF SMA 80-1
部品番号(注文番号)101150263
EAN(欧州部品番号)4030661155210
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
取付アングルの材質金属フィルム
総重量100g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/13 23:59