220_5STV
品番:103059909

製品詳細
- ステンレス鋼(V4A)
注文データ
製品タイプの説明220_5STV
部品番号(注文番号)103059909
EAN(欧州部品番号)4030661667867
一般データ
材質stainless steel AISI 316L
総重量219g
機械的データ - 寸法
二面幅24黒
直径、ピッチ表示のあるメートル法ISOネジM20 x 1.5
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/24 15:45