schmersal_s_icon.png
236 ロッドレバー 10H

236 ロッドレバー 10H

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 耐油・ベンジン
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • 二重絶縁
  • EN50047準拠の固定
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 位置検出にのみ使用可能
  • アクチュエータは10°調整可
製品タイプの説明:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
Zスナップアクション
Tスローアクション

(2)
Sプランジャー S
Rローラープランジャー R
4Sプランジャー 4S
4Rローラープランジャー 4R
1Rオフセットローラーレバー 1R
Kオフセットローラーレバー K
3Kアングルローラーレバー 3K
4Kアングルローラーレバー 4K
K4アングルローラーレバー K4
1Hローラーレバー 1H
7Hローラーレバー 7H
10Hロッドレバー 10H
12Hローラーレバー 12H
14Hローラーレバー 14H
AFバネ式ロッドレバー AF
RMS真鍮製ローラー

(3)
3スリムデザイン
215ラージデザイン

(4)
022 NC接点
111 NO 接点 / 1 NC 接点
202 NO 接点(2 NO 接点を備えたスイッチは安全用途には適していません)

(5)
Hスタッガー接点、スローアクション
UEオーバーラップ接点、スローアクション

(6)
なしケーブル引込口: M20
ID端子のIDC方式
NPTケーブル引込口 NPT 1/2"
STM12コネクター Aコード化
ST-2310M12コネクター Bコード化

(7)
1297横長スロット付きハウジング

(8)
2138安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H

(9)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

接点材質、電気的

ZV10H 236-02Z

品番 151120108

ポジションスイッチ

製品へ

TV10H 236-11Z-M20

品番 151168169

ポジションスイッチ

製品へ

TV10H 236-02Z

品番 151092343

ポジションスイッチ

製品へ

ZV10H 236-11Z-M20

品番 151168178

ポジションスイッチ

製品へ

TV10H 236-11ZZ-M20-1776

品番 151157456

ポジションスイッチ

製品へ

ZV10H 236-11Z-M16

品番 151167150

ポジションスイッチ

製品へ

TV10H 236-20Z

品番 151092342

ポジションスイッチ

製品へ

TV10H 236-02Z-M16

品番 151174479

製品へ

TV10H 236-11ZUE

品番 151145104

ポジションスイッチ

製品へ

TV10H 236-11ZZ

品番 151161473

製品へ

TV10H 236-20Z-1637

品番 151158257

製品へ

ZV10H 236-11Z-2753

品番 151217108

製品へ