2N IP CABIN UNIT-COP-FIXED
品番:103016972

製品詳細
- キャビン・インターホン・ユニット
- キャビンオペレーティングパネル(COP)の後ろに取り付ける
注文データ
製品タイプの説明2N IP CABIN UNIT-COP-FIXED
部品番号(注文番号)103016972
EAN(欧州部品番号)4030661510668
一般データ
総重量240g
機械的データ - 寸法
幅65mm
高さ130mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/18 14:50