2N L1 CABIN UNIT-TOC-W/O SWITCH
品番:103016968

製品詳細
- インカムインターフェースなしのシャフトステーション
注文データ
製品タイプの説明2N L1 CABIN UNIT-TOC-W/O SWITCH
部品番号(注文番号)103016968
EAN(欧州部品番号)4030661510620
一般データ
総重量500g
環境条件
使用周囲温度-20 ... +70 °C
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/19 18:22