2N L8 CABIN UNIT -COMPACT - SM
品番:103013052

製品詳細
- キャビン・インターホン・ユニット
- 表面実装
注文データ
製品タイプの説明2N L8 CABIN UNIT -COMPACT - SM
部品番号(注文番号)103013052
EAN(欧州部品番号)4030661488127
認証
証明書TÜV
一般データ
総重量777g
機械的データ - 寸法
幅100mm
高さ185mm
深さ23mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/24 22:54