2N L8 CAMERA MODULE
品番:103013062

製品詳細
- カメラモジュール
注文データ
製品タイプの説明2N L8 CAMERA MODULE
部品番号(注文番号)103013062
EAN(欧州部品番号)4030661488264
認証
証明書TÜV
一般データ
総重量590g
機械的データ - 寸法
幅142mm
高さ98mm
深さ34mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/06 06:27