2N L8 CENTRAL UNIT
品番:103013040

製品詳細
- 中央演算処理装置
注文データ
製品タイプの説明2N L8 CENTRAL UNIT
部品番号(注文番号)103013040
EAN(欧州部品番号)4030661488004
認証
証明書TÜV
一般データ
総重量3,429g
機械的データ - 寸法
幅300mm
高さ170mm
深さ72mm
環境条件
使用周囲温度+0 ... +40 °C
電気的データ
動作電圧100 ... 240 VAC
電圧範囲のタイプAC
定格動作電圧100 ... 240 VAC
動作電流750mA
消費電力、最大60W
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/17 03:51