2N L8 FIREMAN UNIT
品番:103013054

製品詳細
- 消防隊
- 通信オーディオユニット
注文データ
製品タイプの説明2N L8 FIREMAN UNIT
部品番号(注文番号)103013054
EAN(欧州部品番号)4030661488141
認証
証明書TÜV
一般データ
総重量1,732g
機械的データ - 寸法
幅109mm
高さ217mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +55 °C
電気的データ
消費電力、最大83W
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/17 19:11