2N L8 FIREMAN UNIT PCB
品番:103013055

製品詳細
- 消防隊
- サーキットボード
注文データ
製品タイプの説明2N L8 FIREMAN UNIT PCB
部品番号(注文番号)103013055
EAN(欧州部品番号)4030661488158
認証
証明書TÜV
一般データ
総重量260g
機械的データ - 寸法
幅65mm
高さ130mm
深さ23mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/03 03:17