2N L8 SPLITTER
品番:103013060

製品詳細
- リフト8に別のリフトを接続するためのスプリッター
注文データ
製品タイプの説明2N L8 SPLITTER
部品番号(注文番号)103013060
EAN(欧州部品番号)4030661488240
認証
証明書TÜV
一般データ
総重量290g
機械的データ - 寸法
幅98mm
高さ142mm
深さ34mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/04 20:23