2N LIFT INDUCTION LOOP- 4M
品番:103016985

製品詳細
- 4mアンテナ付き誘導ループ
注文データ
製品タイプの説明2N LIFT INDUCTION LOOP- 4M
部品番号(注文番号)103016985
EAN(欧州部品番号)4030661510811
一般データ
総重量230g
機械的データ - 寸法
幅81mm
高さ81mm
深さ30mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/11 13:21