2N UMTS GATEWAY-SMS
品番:103016983

製品詳細
- バッテリー・バッファ付き
- プログラム可能なSMS
- リフトのゲートウェイ
- 固定回線の本格的な代替
- 既存のすべてのエレベーター緊急通報システムに統合可能
- 停電時の業務確保
- 面倒な配線を必要としないシンプルな設置
注文データ
製品タイプの説明2N UMTS GATEWAY-SMS
部品番号(注文番号)103016983
EAN(欧州部品番号)4030661510798
一般データ
総重量900g
機械的データ - 寸法
幅163mm
高さ157mm
深さ38mm
環境条件
使用周囲温度+0 ... +45 °C
電気的データ
消費電流、最大1,000mA
定格動作電圧12VDC
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/11 01:39