schmersal_s_icon.png
332 ローラープランジャー r

332 ローラープランジャー r

  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 耐油・ベンジン
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 大きな接点ブレイク
  • スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • 金メッキされた銀接点
  • 磁気格納装置-スナップシステム
  • 接点システムはスナップシステムから分離されるため、一定スイッチ点は接点の磨耗の影響を受けません。
  • EN 50041による設計
製品タイプの説明:

Z(1) 332-11Y-(2)-(3)


(1)
Sプランジャー S
Rローラープランジャー R
Hローラーレバー H
10Hロッドレバー 10H
7Hローラーレバー 7H

(2)
なしケーブル引込口: M20
STAコード化付きM12コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)
2310B-コード化付きM12 コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)
PG13,5ケーブル引込口、PG ネジ継手 13.5 mm

(3)
2138安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

接続

ZR 332-11Y-M20

品番 131150435

ポジションスイッチ

製品へ

ZR 332-11Y-ST

品番 131205646

ポジションスイッチ

製品へ

ZR 332-11Y

品番 131054557

ポジションスイッチ

製品へ

ZR 332-11Y-1759

品番 131093074

製品へ

ZR 332-11Y-2274

品番 131156662

製品へ