schmersal_s_icon.png
335 アングルローラーレバー 3K

335 アングルローラーレバー 3K

  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 耐油・ベンジン
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • EN 50041による設計
  • 薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
製品タイプの説明:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
Zスナップアクション
Tスローアクション

(2)
Sプランジャー S
Rローラープランジャー R
Hローラーレバー H
10Hロッドレバー 10H
7Hローラーレバー 7H
1Kオフセットローラーレバー 1K
3Kアングルローラーレバー 3K
RMS真鍮製ローラー

(3)
3スリムデザイン
215ラージデザイン

(4)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点
202 NO 接点 (安全用途には不適)
01/011 NC接点左 / 1 NC接点右
121 NO 接点/2 NC 接点
033 NC接点

(5)
Hスタッガー接点、スローアクション
UEオーバーラップ接点、スローアクション

(6)
G24LED付き

(7)
なしケーブル引込口: M20
M20ケーブル引込口 NPT 1/2"
NPTAコード化付きM12コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)
STB-コード化付きM12 コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)

(8)
2138安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H

(9)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

作動力、最小

接点材質、電気的

接続

定格インパルス耐電圧 Uimp

T3K 335-12Z

品番 151147380

ポジションスイッチ

製品へ

Z3K 335-11Z-M20

品番 151147413

ポジションスイッチ

製品へ

Z3K 335-11Y-1637/1836-2

品番 151180658

ポジションスイッチ

製品へ

Z3K 335-02Z-M20

品番 151167926

ポジションスイッチ

製品へ

Z3K 335-11Z-ST

品番 151191877

ポジションスイッチ

製品へ

T3K 335-11Z

品番 151084116

ポジションスイッチ

製品へ

T3K 335-12ZUE

品番 151148270

ポジションスイッチ

製品へ

Z3K 335-11Z-U180-M20

品番 151173152

ポジションスイッチ

製品へ

Z3K 335-02Z-ST

品番 151218825

ポジションスイッチ

製品へ

T3K 335-03Z-RMS-U90

品番 151216299

ポジションスイッチ

製品へ

T3K 335-02Z-M20

品番 151171212

ポジションスイッチ

製品へ