schmersal_s_icon.png
335 ローラーレバー 7H-2138

335 ローラーレバー 7H-2138

  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 耐油・ベンジン
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • EN 50041による設計
製品タイプの説明:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
Zスナップアクション
Tスローアクション

(2)
Sプランジャー S
Rローラープランジャー R
Hローラーレバー H
10Hロッドレバー 10H
7Hローラーレバー 7H
1Kオフセットローラーレバー 1K
3Kアングルローラーレバー 3K
RMS真鍮製ローラー

(3)
3スリムデザイン
215ラージデザイン

(4)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点
202 NO 接点 (安全用途には不適)
01/011 NC接点左 / 1 NC接点右
121 NO 接点/2 NC 接点
033 NC接点

(5)
Hスタッガー接点、スローアクション
UEオーバーラップ接点、スローアクション

(6)
G24LED付き

(7)
なしケーブル引込口: M20
M20ケーブル引込口 NPT 1/2"
NPTAコード化付きM12コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)
STB-コード化付きM12 コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)

(8)
2138安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H

(9)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

接点材質、電気的

レバー材質

ローラー材質

接続

規定

作動トルク、最小

T4V7H 335-11ZUE-2138

品番 101180021

ポジションスイッチ

製品へ

Z4V7H 335-11Z-G24-ST-RMS-2138

品番 133026003

ポジションスイッチ

製品へ

T4V7H 335-02Z-2138

品番 151136517

ポジションスイッチ

製品へ

Z4V7H 335-02Z-2138

品番 151147045

ポジションスイッチ

製品へ

T4V7H 335-20Z-2138

品番 151158592

ポジションスイッチ

製品へ

Z4V7H 335-02Z-ST-2138

品番 153007550

ポジションスイッチ

製品へ

T4V7H 335-12Z-RMS-2138

品番 153012196

ポジションスイッチ

製品へ

Z4V7H 335-02Z-1058/2138

品番 151183949

ポジションスイッチ

製品へ

T4V7H 335-03Z-2138

品番 151196214

ポジションスイッチ

製品へ

Z4V7H 335-11Z-1637/2138

品番 151209161

ポジションスイッチ

製品へ

T4V7H 335-03ZH-2138

品番 151215109

ポジションスイッチ

製品へ

Z4V7H 335-11Z-2138

品番 151122714

ポジションスイッチ

製品へ