schmersal_s_icon.png
335 ローラーレバー H

335 ローラーレバー H

  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 耐油・ベンジン
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • EN 50041による設計
製品タイプの説明:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
Zスナップアクション
Tスローアクション

(2)
Sプランジャー S
Rローラープランジャー R
Hローラーレバー H
10Hロッドレバー 10H
7Hローラーレバー 7H
1Kオフセットローラーレバー 1K
3Kアングルローラーレバー 3K
RMS真鍮製ローラー

(3)
3スリムデザイン
215ラージデザイン

(4)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点
202 NO 接点 (安全用途には不適)
01/011 NC接点左 / 1 NC接点右
121 NO 接点/2 NC 接点
033 NC接点

(5)
Hスタッガー接点、スローアクション
UEオーバーラップ接点、スローアクション

(6)
G24LED付き

(7)
なしケーブル引込口: M20
M20ケーブル引込口 NPT 1/2"
NPTAコード化付きM12コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)
STB-コード化付きM12 コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)

(8)
2138安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H

(9)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

接点材質、電気的

ローラー材質

接続

T4VH 335-11Z-M20

品番 151168105

ポジションスイッチ

製品へ

T4VH 335-20Z-RMS-U180

品番 101158575

ポジションスイッチ

製品へ

T4VH 335-20Z-M20-2434

品番 101170935

ポジションスイッチ

製品へ

T4VH 335-20Z-2740-2

品番 133056996

ポジションスイッチ

製品へ

T4VH 335-20Z-1914

品番 101150920

ポジションスイッチ

製品へ

T4VH 335-12ZUE-1583-2

品番 101152723

ポジションスイッチ

製品へ

T4VH 335-11ZUE-G24-ST-RMS

品番 133012613

ポジションスイッチ

製品へ

T4VH 335-11ZUE-1058

品番 101109597

ポジションスイッチ

製品へ

T4VH 335-11Z-U90-2445-2

品番 153006090

ポジションスイッチ

製品へ

T4VH 335-11Z-U90-2445

品番 151174750

ポジションスイッチ

製品へ

T4VH 335-11Z-ST

品番 101180314

ポジションスイッチ

製品へ

T4VH 335-11Z-M20-1583-2

品番 101166164

ポジションスイッチ

製品へ