1. 335
  2. 335 roller lever 8H
335 roller lever 8H

335 roller lever 8H

  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 耐油・ベンジン
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • EN 50041による設計
1 製品
Z4V8H 335-11Z-1583-1

Z4V8H 335-11Z-1583-1

アイテムNo. 151088555

ポジションスイッチ

1 検索結果