schmersal_s_icon.png
336 ローラーレバー 7H

336 ローラーレバー 7H

  • 位置検出にのみ使用可能
  • EN 50041による設計
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • アクチュエータは10°調整可
  • 二重絶縁
  • 耐油・ベンジン
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
製品タイプの説明:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
Zスナップアクション
Tスローアクション

(2)
Sプランジャー S
Rローラープランジャー R
Hローラーレバー H
10Hロッドレバー 10H
7Hローラーレバー 7H
1Kオフセットローラーレバー 1K
3Kアングルローラーレバー 3K
RMS真鍮製ローラー

(3)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点
202 NO 接点(2 NO 接点を備えたスイッチは安全用途には適していません)
01/011 NC接点左 / 1 NC接点右

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
ラッチ機能なし
Rラッチ機能付き

(6)
Hスタッガー接点、スローアクション
UEオーバーラップ接点、スローアクション

(7)
なしケーブル引込口: M20
NPTケーブル引込口 NPT 1/2"
STM12コネクター Aコード化
ST-2310M12コネクター Bコード化

(8)
2138安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H

(9)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

接点材質、電気的

レバー材質

ローラー材質

T4V7H 336-20ZH

品番 101060455

ポジションスイッチ

製品へ

T4V7H 336-11Z-RVA-2272/2654

品番 151204397

ポジションスイッチ

製品へ

T4V7H 336-11Z-1897-1

品番 151208924

ポジションスイッチ

製品へ

Z4V7H 336-11Z-2272/2654

品番 151210646

ポジションスイッチ

製品へ

T4V7H 336-11Z-1897-2

品番 151212953

ポジションスイッチ

製品へ

Z4V7H 336-11Z-RVA-U90-1634-1/2272

品番 153008106

ポジションスイッチ

製品へ

T4V7H 336-11X-M20-1897

品番 151156736

ポジションスイッチ

製品へ

T4V7H 336-02X-M20-1897/1637

品番 151162634

ポジションスイッチ

製品へ

T4V7H 336-02Z-M20

品番 151161598

ポジションスイッチ

製品へ

T4V7H 336-11YR

品番 151158899

ポジションスイッチ

製品へ

T4V7H 336-11Z-1637

品番 151101251

ポジションスイッチ

製品へ

T4V7H 336-11ZUE

品番 151060454

ポジションスイッチ

製品へ