ワイヤーシンブル 4 MM DIN 6899
品番:101170750
アーカイブ

製品詳細
- 該当 ワイヤーロープ Ø 4 mm
- 準拠 DIN 6899
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明ワイヤーシンブル 4 MM DIN 6899
部品番号(注文番号)101170750
EAN(欧州部品番号)4030661298313
eCl@ss番号、バージョン12.023-13-01-04
eCl@ss番号、バージョン11.023-13-01-04
eCl@ss番号、バージョン9.023-13-01-04
ETIM番号、バージョン7.0EC003513
ETIM番号、バージョン6.0EC011590
一般データ
材質亜鉛メッキされた金属
総重量6g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/22 12:19