schmersal_s_icon.png
422 ローラーレバー L

422 ローラーレバー L

  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 金属製エンクロージャ
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
  • 1 接点
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (基本装置)
  • ローラーは、温度が固定されている仕様では、シャフト上の2個の異なる位置に取付出来ます。
  • 保護構造 IP65
製品タイプの説明:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
Sプランジャー S
2Sテレスコピックプランジャー 2S
Rローラープランジャー R
Kオフセットローラーレバー K
Jオフセットローラーレバー J
2Cフォークレバー 2C
Lローラーレバー L
Dローラレバー D

(2)
011 NC接点
101 NO接点

(3)
T-40℃〜+200℃のセラミック断熱材を用いた耐熱性熱帯仕様
1276-2金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

スイッチエレメント

TL 422-01Y-M20

品番 101168785

ポジションスイッチ

製品へ

TL 422-10Y

品番 101059278

ポジションスイッチ

製品へ

TL 422-01Y-RMS

品番 101059300

ポジションスイッチ

製品へ