1. 441 フォークレバー 2C
  2. 441 fork lever 2C
441 fork lever 2C

441 fork lever 2C

  • 金属製エンクロージャ
  • エンドポジションラッチ付
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • アクチュエータ変換によるアクチュエータ方向の変更
  • 2 接点
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
  • ハード・ケース入アクチュエータ
  • 保護構造 IP65
  • 90°で後付転換が可能なアクチュエータ
6 製品
M2C 441-11Y

M2C 441-11Y

アイテムNo. 101059676

ポジションスイッチ

T2C 441-11Y

T2C 441-11Y

アイテムNo. 101059661

ポジションスイッチ

T2C 441-11Y-1276-2

T2C 441-11Y-1276-2

アイテムNo. 101137935

ポジションスイッチ

T2C 441-11Y-UE

T2C 441-11Y-UE

アイテムNo. 101059662

ポジションスイッチ

MC 441-11Y

MC 441-11Y

アイテムNo. 101088542

ポジションスイッチ

MC 441-11Y-T

MC 441-11Y-T

アイテムNo. 101099871

ポジションスイッチ

6 検索結果