1. 441
  2. 441 オフセットローラーレバー J
441 オフセットローラーレバー J

441 オフセットローラーレバー J

  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • 金属製エンクロージャ
  • 2 接点
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
  • 保護構造 IP65
  • 90°で後付転換が可能なアクチュエータ
13 製品
MJ 441-11Y

MJ 441-11Y

アイテムNo. 101059115

ポジションスイッチ

MJ 441-11Y-T

MJ 441-11Y-T

アイテムNo. 101059116

ポジションスイッチ

MJ 441-11Y-T-1276-2

MJ 441-11Y-T-1276-2

アイテムNo. 101097399

ポジションスイッチ

TJ 441-11Y

TJ 441-11Y

アイテムNo. 101059088

ポジションスイッチ

TJ 441-11Y-T-1276-2

TJ 441-11Y-T-1276-2

アイテムNo. 101195113

ポジションスイッチ

TJ 441-11Y-T

TJ 441-11Y-T

アイテムNo. 101059094

ポジションスイッチ

MJ 441-11Y-RMS

MJ 441-11Y-RMS

アイテムNo. 101059120

ポジションスイッチ

TJ 441-11Y-UE-RMS

TJ 441-11Y-UE-RMS

アイテムNo. 101182508

ポジションスイッチ

TJ 441-11Y-T-UE

TJ 441-11Y-T-UE

アイテムNo. 101059090

ポジションスイッチ

TJ 441-11Y-1-1

TJ 441-11Y-1-1

アイテムNo. 101059107

ポジションスイッチ

TJ 441-11Y-1276-2

TJ 441-11Y-1276-2

アイテムNo. 101101910

ポジションスイッチ

TJ 441-11Y-UE-K-U180

TJ 441-11Y-UE-K-U180

アイテムNo. 101150102

ポジションスイッチ

TJ 440-11X-1-1

TJ 440-11X-1-1

アイテムNo. 101060491

13 検索結果

システムコンポーネント