1. 441 オフセットローラーレバー K
  2. 441 offset roller lever K
441 offset roller lever K

441 offset roller lever K

  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • 金属製エンクロージャ
  • 2 接点
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
  • 保護構造 IP65
  • 90°で後付転換が可能なアクチュエータ
14 製品
MK 441-11Y

MK 441-11Y

アイテムNo. 101058945

ポジションスイッチ

MK 441-11Y-T

MK 441-11Y-T

アイテムNo. 101058948

ポジションスイッチ

TK 441-11Y

TK 441-11Y

アイテムNo. 101058908

ポジションスイッチ

TK 441-11Y-T-M20

TK 441-11Y-T-M20

アイテムNo. 101167777

ポジションスイッチ

MK 441-11Y-RMS

MK 441-11Y-RMS

アイテムNo. 101058966

ポジションスイッチ

TK 441-11Y-RMS-M20

TK 441-11Y-RMS-M20

アイテムNo. 101170023

ポジションスイッチ

MK 441-11Y-T-1276-2

MK 441-11Y-T-1276-2

アイテムNo. 101185268

ポジションスイッチ

MK 441-11Y-A-RMS

MK 441-11Y-A-RMS

アイテムNo. 101205583

ポジションスイッチ

TK 441-11Y-T

TK 441-11Y-T

アイテムNo. 101058915

ポジションスイッチ

TK 441-11Y-RMS

TK 441-11Y-RMS

アイテムNo. 101058928

ポジションスイッチ

TK 441-11Y-AL

TK 441-11Y-AL

アイテムNo. 101058929

ポジションスイッチ

MK 441-11Y-K

MK 441-11Y-K

アイテムNo. 101058949

ポジションスイッチ

MK 441-11Y-T-U90

MK 441-11Y-T-U90

アイテムNo. 101155410

ポジションスイッチ

MK 441-11Y-A-M20

MK 441-11Y-A-M20

アイテムNo. 101166174

ポジションスイッチ

14 検索結果