1. 452 ローラーレバー L
  2. 452 roller lever L
452 roller lever L

452 roller lever L

  • 金属製エンクロージャ
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( 基本装置)
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
  • ローラーは、温度が固定されている仕様では、シャフト上の2個の異なる位置に取付出来ます。
  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
6 製品
TL 452-02Y

TL 452-02Y

アイテムNo. 101059396

ポジションスイッチ

TL 452-12Y

TL 452-12Y

アイテムNo. 101059413

ポジションスイッチ

TL 452-20Y

TL 452-20Y

アイテムNo. 101059390

ポジションスイッチ

TL 452-12Y-UE-T

TL 452-12Y-UE-T

アイテムNo. 101195888

ポジションスイッチ

TL 452-21Y-T

TL 452-21Y-T

アイテムNo. 101059409

ポジションスイッチ

TL 452-12Y-1276-2

TL 452-12Y-1276-2

アイテムNo. 101145764

ポジションスイッチ

6 検索結果