1. 461
  2. 461 フォークレバー 2C
461 フォークレバー 2C

461 フォークレバー 2C

  • 金属製エンクロージャ
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( 基本装置)
  • エンドポジションラッチ付
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • アクチュエータ変換によるアクチュエータ方向の変更
  • ハード・ケース入アクチュエータ
  • 3 または 4 接点
4 製品
M2C 461-22Y-M20

M2C 461-22Y-M20

アイテムNo. 101175981

ポジションスイッチ

T2C 461-13Y

T2C 461-13Y

アイテムNo. 101059730

ポジションスイッチ

M2C 461-22Y

M2C 461-22Y

アイテムNo. 101059724

ポジションスイッチ

M2C 461-22YK-M20

M2C 461-22YK-M20

アイテムNo. 101166559

ポジションスイッチ

4 検索結果