1. 461
  2. 461 ローラーレバー D
461 ローラーレバー D

461 ローラーレバー D

  • 金属製エンクロージャ
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( 基本装置)
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
  • ローラーは、温度が固定されている仕様では、シャフト上の2個の異なる位置に取付出来ます。
  • 3 または 4 接点
14 製品
MD 461-22Y

MD 461-22Y

アイテムNo. 101059618

ポジションスイッチ

TD 461-03Y

TD 461-03Y

アイテムNo. 101059601

ポジションスイッチ

TD 461-22Y

TD 461-22Y

アイテムNo. 101059607

ポジションスイッチ

MD 461-22Y-RMS

MD 461-22Y-RMS

アイテムNo. 101059622

ポジションスイッチ

MD 461-22Y-RMS-1801

MD 461-22Y-RMS-1801

アイテムNo. 101143594

ポジションスイッチ

MD 461-22Y-T

MD 461-22Y-T

アイテムNo. 101059619

ポジションスイッチ

MD 461-22Y-T-1276-2

MD 461-22Y-T-1276-2

アイテムNo. 101095343

ポジションスイッチ

TD 461-03Y-M25

TD 461-03Y-M25

アイテムNo. 101174487

ポジションスイッチ

TD 461-13Y-T-1801/ -1276-2

TD 461-13Y-T-1801/ -1276-2

アイテムNo. 101124226

ポジションスイッチ

TD 461-22Y-K

TD 461-22Y-K

アイテムNo. 101059610

ポジションスイッチ

TD 461-22Y-RMS

TD 461-22Y-RMS

アイテムNo. 101059612

ポジションスイッチ

TD 461-22Y-RMS-1801

TD 461-22Y-RMS-1801

アイテムNo. 101148041

ポジションスイッチ

TD 461-22Y-T-1801

TD 461-22Y-T-1801

アイテムNo. 101116399

ポジションスイッチ

TD 461-30Y-T

TD 461-30Y-T

アイテムNo. 101059599

ポジションスイッチ

14 検索結果