1. 461 オフセットローラーレバー J
  2. 461 offset roller lever J
461 offset roller lever J

461 offset roller lever J

  • 金属製エンクロージャ
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( 基本装置)
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • 3 または 4 接点
5 製品
MJ 461-22Y

MJ 461-22Y

アイテムNo. 101059169

ポジションスイッチ

TJ 461-03Y

TJ 461-03Y

アイテムNo. 101059160

ポジションスイッチ

TJ 461-30Y

TJ 461-30Y

アイテムNo. 101059138

ポジションスイッチ

TJ 461-03Y-T

TJ 461-03Y-T

アイテムNo. 101059161

ポジションスイッチ

TJ 461-22Y-RMS

TJ 461-22Y-RMS

アイテムNo. 101059166

ポジションスイッチ

5 検索結果